Meny Sök

Rund Rörinsats 22.0 mm 2.0 mm Svart ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra artikelnummer:

10642429

Tillverkarens artikelnummer:

499103

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 22.0 mm
h 8.0 mm
t 2.0 mm
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Slutför Krom
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss