Meny Sök

SAE flänsskydd

I lager

SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.

Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.

Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.

  • Används främst i hydrauliska och pneumatiska tillämpningar 3000 och 6000 SAE PSI.
  • Den ofärgade varianten skyddar ytorna i kopplingar med delad fläns.
  • Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Klassificering tryckklass (alla) h d Typ Köp
1,7685 kr - 25,2552 kr 14574 I lager
Röd
41.3 mm
6000
11.5 mm
41.3 mm
1
4,0133 kr - 8,4279 kr 4400 I lager
Röd
63.5 mm
6000
14.0 mm
63.5 mm
1
18,638 kr - 39,1399 kr 3546 I lager
Röd
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
1,5509 kr - 5,2853 kr 7900 I lager
Röd
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
2,6664 kr - 9,1136 kr 590 I lager
Röd
71.5 mm
3000
12.2 mm
71.5 mm
1
3,0882 kr - 10,4849 kr 1251 I lager
Röd
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
1,6733 kr - 5,7138 kr 6289 I lager
Röd
44.5 mm
3000
10.7 mm
44.5 mm
1
1,9454 kr - 6,5423 kr 22009 I lager
Röd
47.6 mm
6000
12.1 mm
47.6 mm
1
1,8094 kr - 6,2566 kr 26043 I lager
Röd
31.8 mm
6000
10.4 mm
31.8 mm
1
10100325 2,1495 kr - 7,3423 kr 9080 I lager
Röd
60.3 mm
3000
10.7 mm
60.3 mm
1
2,027 kr - 6,9137 kr 6117 I lager
Röd
50.7 mm
3000
10.7 mm
50.7 mm
1
1,3182 kr - 4,4853 kr 1450 I lager
Röd
30.3 mm
3000
9.4 mm
30.3 mm
1
2,3399 kr - 7,9708 kr 3262 I lager
Röd
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
13,616 kr - 30,1318 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
2,6858 kr - 5,9419 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
3,4555 kr - 3,4555 kr 16 I lager
Röd
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
1,7091 kr - 3,7702 kr 7420 I lager
Naturfärgad
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
2,0826 kr - 4,6449 kr 13168 I lager
Naturfärgad
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
1,8671 kr - 4,5846 kr 30164 I lager
Naturfärgad
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
4,8567 kr - 4,8567 kr 725 I lager
Röd
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
  • av 2
SAE flänsskydd 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 LDPE

10100356

Prisintervall
25,2552 kr - 1,7685 kr

Lagernivåer
14574 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 LDPE

10100387

Prisintervall
8,4279 kr - 4,0133 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

10100400

Prisintervall
39,1399 kr - 18,638 kr

Lagernivåer
3546 I lager
Egenskaper
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 LDPE

10100295

Prisintervall
5,2853 kr - 1,5509 kr

Lagernivåer
7900 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 LDPE

10100332

Prisintervall
9,1136 kr - 2,6664 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 LDPE

10100394

Prisintervall
10,4849 kr - 3,0882 kr

Lagernivåer
1251 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 LDPE

10494400

Prisintervall
5,7138 kr - 1,6733 kr

Lagernivåer
6289 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 LDPE

10100363

Prisintervall
6,5423 kr - 1,9454 kr

Lagernivåer
22009 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 LDPE

10100349

Prisintervall
6,2566 kr - 1,8094 kr

Lagernivåer
26043 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100325

Prisintervall
7,3423 kr - 2,1495 kr

Lagernivåer
9080 I lager
Egenskaper
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

10100318

Prisintervall
6,9137 kr - 2,027 kr

Lagernivåer
6117 I lager
Egenskaper
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100288

Prisintervall
4,4853 kr - 1,3182 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

10100370

Prisintervall
7,9708 kr - 2,3399 kr

Lagernivåer
3262 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Prisintervall
30,1318 kr - 13,616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Prisintervall
5,9419 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Prisintervall
3,4555 kr - 3,4555 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Prisintervall
3,7702 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
7420 I lager
Egenskaper
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Prisintervall
4,6449 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
13168 I lager
Egenskaper
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Prisintervall
4,5846 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
30164 I lager
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717

Prisintervall
4,8567 kr - 4,8567 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61