SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.
Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.
Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Klassificering tryckklass (alla) | h | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3399 kr - 7,9708 kr | 3262 I lager |
Röd
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
3,0882 kr - 10,4849 kr | 1251 I lager |
Röd
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
18,638 kr - 39,1399 kr | 3546 I lager |
Röd
|
3.531 in
89.7 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
1
|
||
10100325 | 2,1495 kr - 7,3423 kr | 9080 I lager |
Röd
|
2.374 in
60.3 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
|
1,1587 kr - 1,8024 kr | 100 I lager |
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
1,7932 kr - 2,7895 kr | 100 I lager |
Röd
|
2.5 in
63.5 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
||
0,8615 kr - 1,3401 kr | 100 I lager |
Röd
|
1.457 in
37.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2
|
||
1,2071 kr - 1,8778 kr | 100 I lager |
Röd
|
2.362 in
60.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
||
0,9007 kr - 1,4011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.732 in
44.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
0,9337 kr - 1,4525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
2
|
||
0,8357 kr - 1,30 kr | 100 I lager |
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
2,3225 kr - 3,6128 kr | 100 I lager |
Röd
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
||
1,4073 kr - 2,1892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
1,9325 kr - 3,0061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
0,7057 kr - 1,0978 kr | 100 I lager |
Röd
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
0,8078 kr - 1,2567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta