Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
1,2841 kr - 2,3374 kr 21654 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,9823 kr - 3,5948 kr 13076 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1687 kr - 2,1302 kr 14333 I lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1,9823 kr - 3,5948 kr 16476 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,966 kr - 1,3373 kr 51979 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1,4335 kr - 2,6037 kr 62160 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,747 kr - 1,1849 kr 22000 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1,4335 kr - 2,6037 kr 29473 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,0533 kr - 1,9231 kr 122782 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 36960 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,8979 kr - 1,4216 kr 135187 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 16985 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,966 kr - 1,3373 kr 24390 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,1687 kr - 2,1302 kr 15950 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,1613 kr - 1,6125 kr 12063 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 18622 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,966 kr - 1,3373 kr 47664 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,1687 kr - 2,1302 kr 28839 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,0533 kr - 1,9231 kr 55002 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,8979 kr - 1,4216 kr 14050 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
  • av 3
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057544

Prisintervall
2,3374 kr - 1,2841 kr

Lagernivåer
21654 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M12 PP Röd

10057513

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
13076 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock 43.0 mm PP

10057575

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
14333 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Svart

10057506

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
16476 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
51979 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057360

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
62160 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Svart

10057384

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
29473 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057414

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
122782 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blå

10057308

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
36960 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Svart

10057148

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
135187 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock;M6;PP;Grön

10057117

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
16985 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vit

10057315

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
24390 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M12 12.4 mm 43.0 mm PP Vit

10057551

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
15950 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Röd

10057278

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
12063 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Vit

10057131

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
18622 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Grön

10057292

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
47664 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057582

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
28839 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057469

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
55002 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Gul

10057162

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
14050 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm