Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
0,8718 kr - 1,3802 kr 12897 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 14337 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,1346 kr - 2,0682 kr 25439 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,3917 kr - 2,5278 kr 65660 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,9389 kr - 3,5332 kr 11300 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,5942 kr - 2,9012 kr 369 I lager
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
2,5278 kr - 4,6104 kr 8300 I lager
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 20938 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,7253 kr - 1,1504 kr 25765 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,8718 kr - 1,3802 kr 49691 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,0226 kr - 1,8671 kr 14555 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,0969 kr - 3,8492 kr 21483 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,8718 kr - 1,3802 kr 66643 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,7253 kr - 1,1504 kr 30495 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,0226 kr - 1,8671 kr 127482 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,2467 kr - 2,2693 kr 21354 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,9246 kr - 3,4901 kr 14476 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 8697 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,0226 kr - 1,8671 kr 16401 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,7253 kr - 1,1504 kr 51681 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
  • av 3
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Röd

10057155

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
12897 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057353

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
14337 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057582

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
25439 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Cap
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057360

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
65660 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Vit

10057490

Prisintervall
3,5332 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
11300 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Svart

10117484

Prisintervall
2,9012 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Säkra täcklock 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Svart

10117491

Prisintervall
4,6104 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057407

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
20938 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Röd

10057216

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
25765 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Cap
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Svart

10057148

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
49691 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M10 10.3 mm 38.0 mm PP Vit

10057438

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
14555 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Cap
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057520

Prisintervall
3,8492 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
21483 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Blå

10057124

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
66643 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Gul

10057223

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
30495 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Cap
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057414

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
127482 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Cap
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057544

Prisintervall
2,2693 kr - 1,2467 kr

Lagernivåer
21354 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Cap
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M12 PP Röd

10057513

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
14476 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Gul

10057285

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
8697 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Svart

10057445

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
16401 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Cap
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Grön

10057179

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
51681 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Cap
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm