Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
0,747 kr - 1,1849 kr 73195 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 5825 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,4335 kr - 2,6037 kr 8939 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,966 kr - 1,3373 kr 47664 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,1613 kr - 1,6125 kr 40238 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,2841 kr - 2,3374 kr 21654 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
2,6037 kr - 4,7488 kr 8300 I lager
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
1,6421 kr - 2,9883 kr 2869 I lager
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 18622 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 16985 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,1687 kr - 2,1302 kr 15950 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,8979 kr - 1,4216 kr 14050 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,966 kr - 1,3373 kr 24390 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,4335 kr - 2,6037 kr 29473 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,1613 kr - 1,6125 kr 92 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,4335 kr - 2,6037 kr 62160 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,9971 kr - 3,6392 kr 9600 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1613 kr - 1,6125 kr 12063 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,0533 kr - 1,9231 kr 14564 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,1613 kr - 1,6125 kr 3840 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • av 3
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blå

10057186

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
73195 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Gul

10057346

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
5825 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057407

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
8939 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Grön

10057292

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
47664 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Grön

10057230

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
40238 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057544

Prisintervall
2,3374 kr - 1,2841 kr

Lagernivåer
21654 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Svart

10117491

Prisintervall
4,7488 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Säkra täcklock 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Svart

10117484

Prisintervall
2,9883 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
2869 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Vit

10057131

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
18622 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock;M6;PP;Grön

10057117

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
16985 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 12.4 mm 43.0 mm PP Vit

10057551

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
15950 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Gul

10057162

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
14050 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vit

10057315

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
24390 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Svart

10057384

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
29473 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Gul

10057285

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057360

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
62160 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Vit

10057490

Prisintervall
3,6392 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Röd

10057278

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
12063 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057421

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
14564 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Blå

10057247

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm