Våra snabbmonterade säkringar utgör en enkel lösning för den nödvändiga isoleringen av kretsskyddskomponenter. Den mjuka PVC-konstruktionen ger flexibilitet när säkringshållare inte kan monteras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Invändigt djup | Inre bredd | Kompatibel längd, säkring | Kompatibel diameter, säkring | Inre höjd | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3469 kr - 6,3469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,3181 kr - 7,3181 kr | 1840 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
9,17 kr - 9,17 kr | 29000 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,7199 kr - 7,7199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta