Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,3699 kr - 52,3699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 48,8194 kr - 48,8194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 52,2332 kr - 52,2332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 45,0834 kr - 45,0834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 64,5008 kr - 64,5008 kr | 1669 I lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 42,352 kr - 42,352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 58,2874 kr - 58,2874 kr | 26 I lager |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 36,3926 kr - 37,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 31,5107 kr - 31,5107 kr | 7156 I lager |
|
|
2
|
|
||
| 26,1849 kr - 26,1849 kr | 56 I lager |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 109,1564 kr - 109,1564 kr | 20 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,0717 kr - 13,069 kr | 27220 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,7772 kr - 21,7772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,9991 kr - 83,5043 kr | 43 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,3301 kr - 16,6873 kr | 286 I lager |
M4
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,2013 kr - 16,2013 kr | 161 I lager |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,0786 kr - 32,0786 kr | 88 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 92,874 kr - 92,874 kr | 37 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 33,3207 kr - 75,2956 kr | 6 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 23,4919 kr - 23,4919 kr | 319 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta