Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
175,2377 kr - 218,4748 kr 13 I lager
M10
70.0 mm
4
70.0 mm
87,0062 kr - 150,9558 kr 28 I lager
M10
60.0 mm
4
60.0 mm
64,1032 kr - 64,1032 kr 59 I lager
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
8,149 kr - 17,4974 kr 1499 I lager
M5
15.0 mm
1
35.0 mm
37,776 kr - 37,776 kr 1041 I lager
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
51,6957 kr - 51,6957 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
40.0 mm
4
35.0 mm
7,7766 kr - 11,9754 kr 276 I lager
M4
2
21.0 mm
29,4864 kr - 29,4864 kr 105 I lager
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
32,0786 kr - 32,0786 kr 88 I lager
M6
25.0 mm
1
70.0 mm
204,1963 kr - 260,4093 kr 5 I lager
M10
70.0 mm
1
156.0 mm
16,1473 kr - 16,1473 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
18,9543 kr - 33,7392 kr 45 I lager
M8
30.0 mm
4
25.0 mm
33,3207 kr - 75,2956 kr 6 I lager
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
19,9681 kr - 19,9681 kr 455 I lager
M6
20.0 mm
4
25.0 mm
60,3634 kr - 60,3634 kr 57 I lager
M8
40.0 mm
4
40.0 mm
10282168 7,4391 kr - 14,1626 kr 13566 I lager
M4
2
20.0 mm
16,2013 kr - 16,2013 kr 161 I lager
M5
15.0 mm
1
30.0 mm
92,874 kr - 92,874 kr 37 I lager
M10
50.0 mm
1
121.0 mm
17,8754 kr - 17,8754 kr 630 I lager
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
6,1744 kr - 9,7882 kr 70 I lager
M4
3
21.0 mm
  • av 7
Vibrationsfäste 70.0 mm 70.0 mm Stål; gummi

10282120

Prisintervall
218,4748 kr - 175,2377 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    70.0 mm
  • Total diameter
    70.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 60.0 mm 60.0 mm Stål; gummi

10282113

Prisintervall
150,9558 kr - 87,0062 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Total diameter
    60.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10281857

Prisintervall
64,1032 kr - 64,1032 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    106.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10281734

Prisintervall
17,4974 kr - 8,149 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10281819

Prisintervall
37,776 kr - 37,776 kr

Lagernivåer
1041 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    75.0 mm
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282069

Prisintervall
51,6957 kr - 51,6957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 10.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282151

Prisintervall
11,9754 kr - 7,7766 kr

Lagernivåer
276 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 25.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10281796

Prisintervall
29,4864 kr - 29,4864 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    65.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10281802

Prisintervall
32,0786 kr - 32,0786 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    70.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 70.0 mm 70.0 mm Stål; gummi

10281901

Prisintervall
260,4093 kr - 204,1963 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    156.0 mm
  • Total diameter
    70.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10281956

Prisintervall
16,1473 kr - 16,1473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282038

Prisintervall
33,7392 kr - 18,9543 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10281864

Prisintervall
75,2956 kr - 33,3207 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    111.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 20.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10281994

Prisintervall
19,9681 kr - 19,9681 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10282076

Prisintervall
60,3634 kr - 60,3634 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 15.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10282168

Prisintervall
14,1626 kr - 7,4391 kr

Lagernivåer
13566 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 15.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10281727

Prisintervall
16,2013 kr - 16,2013 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 50.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10281871

Prisintervall
92,874 kr - 92,874 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    121.0 mm
  • Total diameter
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10281970

Prisintervall
17,8754 kr - 17,8754 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 10.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282373

Prisintervall
9,7882 kr - 6,1744 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790