Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,9276 kr - 78,1444 kr | 11 I lager |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 23,1284 kr - 43,838 kr | 703 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,6775 kr - 35,0758 kr | 54 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,2765 kr - 31,2765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 44,4186 kr - 107,1717 kr | 176 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 214,1614 kr - 341,3619 kr | 40 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,0721 kr - 22,5333 kr | 102 I lager |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,7495 kr - 15,6477 kr | 179 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0106 kr - 13,5551 kr | 280 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,7992 kr - 29,3918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 215,3091 kr - 303,7343 kr | 16 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,7997 kr - 38,7997 kr | 376 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 9,9467 kr - 20,8727 kr | 70 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 40,2044 kr - 104,323 kr | 23 I lager |
M10
|
|
3
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 7,3901 kr - 14,6216 kr | 38 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,0933 kr - 32,0933 kr | 258 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 89,9768 kr - 126,9678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,888 kr - 18,888 kr | 54 I lager |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,568 kr - 43,568 kr | 1118 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,0717 kr - 12,61 kr | 2 I lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta