Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7992 kr - 29,3918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 215,3091 kr - 303,7343 kr | 16 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,0933 kr - 32,0933 kr | 258 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 16,6775 kr - 35,0758 kr | 54 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,9797 kr - 21,9797 kr | 5541 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 49,6705 kr - 49,6705 kr | 52 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 8,0717 kr - 13,069 kr | 27220 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 87,0062 kr - 150,9558 kr | 28 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,2874 kr - 17,1464 kr | 201 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,0026 kr - 38,3836 kr | 21 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,7766 kr - 11,9754 kr | 276 I lager |
M4
|
|
2
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 17,8754 kr - 17,8754 kr | 630 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16,2013 kr - 16,2013 kr | 161 I lager |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,3207 kr - 75,2956 kr | 6 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 92,874 kr - 92,874 kr | 37 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 27,8797 kr - 27,8797 kr | 85 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 204,1963 kr - 260,4093 kr | 5 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 29,4864 kr - 29,4864 kr | 105 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 64,1032 kr - 64,1032 kr | 59 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 10282168 | 7,4391 kr - 14,1626 kr | 13566 I lager |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta