Hexagonala PEEK-bultar erbjuder enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Har ett helgängat skaft som förbättrar skjuvhållfastheten och förbättrar justeringen i sammanställningar. Designen möjliggör applikationer med högt vridmoment och säkrar fästen med hjälp av standardverktyg, vilket säkerställer tillförlitlighet under monterings- och underhållsuppgifter.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom halvledar- och kemisk bearbetning. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1930
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
35.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
15.0
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta