Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
36,5387 kr - 36,5387 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
25,358 kr - 25,358 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
32,2788 kr - 32,2788 kr 98 I lager
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
27,3278 kr - 27,3278 kr 97 I lager
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
39,286 kr - 39,286 kr 198 I lager
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
30,7463 kr - 30,7463 kr 89 I lager
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
43,9068 kr - 43,9068 kr 200 I lager
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
15,5764 kr - 16,2233 kr 527 I lager
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
29,1643 kr - 29,1643 kr 396 I lager
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
37,3727 kr - 37,3727 kr 98 I lager
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
47,9857 kr - 47,9857 kr 153 I lager
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
69,5366 kr - 69,5366 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
17,6182 kr - 17,6182 kr 200 I lager
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
28,7477 kr - 28,7477 kr 202 I lager
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
43,078 kr - 43,078 kr 600 I lager
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
44,9494 kr - 44,9494 kr 205 I lager
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
35,8739 kr - 35,8739 kr 68 I lager
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
18,7673 kr - 19,2656 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
12,4314 kr - 12,4314 kr 3587 I lager
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
8,8688 kr - 9,0515 kr 7000 I lager
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
  • av 7
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 50.0 mm Polyamid

10156582

Prisintervall
36,5387 kr - 36,5387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 18.0 mm Polyamid

10156438

Prisintervall
25,358 kr - 25,358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 30.0 mm Nylon 6

10156346

Prisintervall
32,2788 kr - 32,2788 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 40.0 mm Polyamid

10156377

Prisintervall
27,3278 kr - 27,3278 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 45.0 mm Polyamid

10156810

Prisintervall
39,286 kr - 39,286 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M5 45.0 mm Polyamid

10156674

Prisintervall
30,7463 kr - 30,7463 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamid

10156728

Prisintervall
43,9068 kr - 43,9068 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 40.0 mm Polyamid

10156537

Prisintervall
16,2233 kr - 15,5764 kr

Lagernivåer
527 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 30.0 mm Nylon 6

10156506

Prisintervall
29,1643 kr - 29,1643 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 40.0 mm Polyamid

10156780

Prisintervall
37,3727 kr - 37,3727 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 30.0 mm Polyamid

10156759

Prisintervall
47,9857 kr - 47,9857 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 50.0 mm Polyamid

10156834

Prisintervall
69,5366 kr - 69,5366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 18.0 mm Polyamid

10156261

Prisintervall
17,6182 kr - 17,6182 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 15.0 mm Nylon 6;Brass

10010662

Prisintervall
28,7477 kr - 28,7477 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 55.0 mm Polyamid

10156858

Prisintervall
43,078 kr - 43,078 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M5 20.0 mm Polyamid

10156605

Prisintervall
44,9494 kr - 44,9494 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M5 25.0 mm Polyamid

10429488

Prisintervall
35,8739 kr - 35,8739 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

10638910

Prisintervall
19,2656 kr - 18,7673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    7.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

10161593

Prisintervall
12,4314 kr - 12,4314 kr

Lagernivåer
3587 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 11.0 mm Nylon 6/6

10433508

Prisintervall
9,0515 kr - 8,8688 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    11.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm