Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
15,6766 kr - 15,6766 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
17,0002 kr - 17,0002 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
32,2788 kr - 32,2788 kr 98 I lager
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
38,6881 kr - 38,6881 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
13,1442 kr - 13,1442 kr 512 I lager
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
12,8658 kr - 12,8658 kr 235 I lager
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
16,2635 kr - 16,2635 kr 1200 I lager
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
11,3353 kr - 11,3353 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
11,5907 kr - 11,5907 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
18,7673 kr - 19,2656 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
16,0299 kr - 16,0299 kr 1000 I lager
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
10,5876 kr - 10,5876 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
15,5901 kr - 15,5901 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
44,9494 kr - 44,9494 kr 205 I lager
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
69,5366 kr - 69,5366 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
27,3278 kr - 27,3278 kr 97 I lager
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
32,7422 kr - 32,7422 kr 2829 I lager
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
16,2812 kr - 16,2812 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
43,078 kr - 43,078 kr 600 I lager
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
37,3727 kr - 37,3727 kr 98 I lager
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
  • av 7
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.4 mm M2.5 15.0 mm Polyamid

10156186

Prisintervall
15,6766 kr - 15,6766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.4 mm M2.5 25.0 mm Polyamid

10156230

Prisintervall
17,0002 kr - 17,0002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 30.0 mm Polyamid

10156346

Prisintervall
32,2788 kr - 32,2788 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M5 50.0 mm Polyamid

10156698

Prisintervall
38,6881 kr - 38,6881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10161562

Prisintervall
13,1442 kr - 13,1442 kr

Lagernivåer
512 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161616

Prisintervall
12,8658 kr - 12,8658 kr

Lagernivåer
235 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

10314517

Prisintervall
16,2635 kr - 16,2635 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10161517

Prisintervall
11,3353 kr - 11,3353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
PA N/A 4.0 mm (L)

10429440

Prisintervall
11,5907 kr - 11,5907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

10638910

Prisintervall
19,2656 kr - 18,7673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    7.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 4.0 mm PA

10314500

Prisintervall
16,0299 kr - 16,0299 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Prisintervall
10,5876 kr - 10,5876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 20.0 mm Polyamid

10156292

Prisintervall
15,5901 kr - 15,5901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M5 20.0 mm Polyamid

10156605

Prisintervall
44,9494 kr - 44,9494 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 50.0 mm Polyamid

10156834

Prisintervall
69,5366 kr - 69,5366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 40.0 mm Polyamid

10156377

Prisintervall
27,3278 kr - 27,3278 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 25.0 mm Polyamid

10156483

Prisintervall
32,7422 kr - 32,7422 kr

Lagernivåer
2829 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.4 mm M2.5 20.0 mm Polyamid

10156216

Prisintervall
16,2812 kr - 16,2812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 55.0 mm Polyamid

10156858

Prisintervall
43,078 kr - 43,078 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 40.0 mm Polyamid

10156780

Prisintervall
37,3727 kr - 37,3727 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm