Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
7,9426 kr - 12,4813 kr 6500 I lager
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
10,7003 kr - 16,3305 kr 3818 I lager
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
12,668 kr - 18,1115 kr 6229 I lager
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
10,255 kr - 15,6555 kr 10800 I lager
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
23,9788 kr - 23,9788 kr 100 I lager
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
16,1347 kr - 16,1347 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10.0 mm
26,1778 kr - 26,1778 kr 3649 I lager
8.0 mm
20.0 mm
53,7535 kr - 53,7535 kr 1074 I lager
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
13,3427 kr - 13,3427 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
12.0 mm
21,9596 kr - 21,9596 kr 200 I lager
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
41,0739 kr - 41,0739 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
24,936 kr - 24,936 kr 865 I lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
26,7493 kr - 26,7493 kr 1054 I lager
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
22,0764 kr - 22,0764 kr 2270 I lager
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
24,8895 kr - 24,8895 kr 1900 I lager
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
24,907 kr - 24,907 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,3463 kr - 1,4974 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
11.1 mm
  • av 7
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Prisintervall
12,4813 kr - 7,9426 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Prisintervall
16,3305 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
3818 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10132043

Prisintervall
18,1115 kr - 12,668 kr

Lagernivåer
6229 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Prisintervall
15,6555 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 18.0 mm

10156247

Prisintervall
23,9788 kr - 23,9788 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161463

Prisintervall
16,1347 kr - 16,1347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 20.0 mm

10156445

Prisintervall
26,1778 kr - 26,1778 kr

Lagernivåer
3649 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 30.0 mm

10156735

Prisintervall
53,7535 kr - 53,7535 kr

Lagernivåer
1074 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161494

Prisintervall
13,3427 kr - 13,3427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 30.0 mm

10156322

Prisintervall
21,9596 kr - 21,9596 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 40.0 mm

10156513

Prisintervall
41,0739 kr - 41,0739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 20.0 mm

10156278

Prisintervall
24,936 kr - 24,936 kr

Lagernivåer
865 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Prisintervall
26,7493 kr - 26,7493 kr

Lagernivåer
1054 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Prisintervall
22,0764 kr - 22,0764 kr

Lagernivåer
2270 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Prisintervall
24,8895 kr - 24,8895 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 15.0 mm Nylon 6/6

10313817

Prisintervall
24,907 kr - 24,907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012369

Prisintervall
1,4974 kr - 1,3463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Avstånd över plana ytor
    7.1 mm
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Allt material
    Polyamid 66