Meny Sök

Sexkantiga ogängade distanser

I lager

Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.

Serienummer: SR2791

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
94 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Avstånd över plana ytor Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
1,53 kr - 1,53 kr 3377 I lager
6.4 mm
31.8 mm
1,8479 kr - 1,8479 kr 3000 I lager
9.5 mm
#8
15.9 mm
0,772 kr - 0,772 kr 1765 I lager
4.8 mm
#4
15.9 mm
2,2554 kr - 2,2554 kr 2952 I lager
9.5 mm
#8
22.2 mm
0,7893 kr - 0,7893 kr 2197 I lager
6.4 mm
12.7 mm
1,2315 kr - 1,2315 kr 5050 I lager
6.4 mm
25.4 mm
4,5236 kr - 4,5236 kr 1000 I lager
9.5 mm
50.8 mm
1,4316 kr - 1,4316 kr 13048 I lager
4.8 mm
#4
38.1 mm
0,5678 kr - 0,5678 kr 725 I lager
4.8 mm
9.5 mm
0,8924 kr - 0,8924 kr 2990 I lager
4.8 mm
19.1 mm
1,1905 kr - 1,1905 kr 5000 I lager
6.4 mm
22.2 mm
1,9881 kr - 1,9881 kr 22990 I lager
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,8996 kr - 0,8996 kr 102 I lager
4.8 mm
25.4 mm
2,1026 kr - 2,1026 kr 3158 I lager
6.4 mm
#6
50.8 mm
3,9499 kr - 3,9499 kr 4000 I lager
9.5 mm
#8
38.1 mm
1,3561 kr - 1,4124 kr 3000 I lager
6.4 mm
#6
9.5 mm
4,0377 kr - 4,0377 kr 3000 I lager
4.8 mm
#4
76.2 mm
0,6599 kr - 0,6599 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
12.7 mm
4,2428 kr - 4,2428 kr 1036 I lager
9.5 mm
44.5 mm
0,9751 kr - 0,9751 kr 21000 I lager
6.4 mm
15.9 mm
  • av 5
Distans 6.4 mm 31.8 mm

10010433

Prisintervall
1,53 kr - 1,53 kr

Lagernivåer
3377 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    31.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Prisintervall
1,8479 kr - 1,8479 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Prisintervall
0,772 kr - 0,772 kr

Lagernivåer
1765 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Distans Sexkantig 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Prisintervall
2,2554 kr - 2,2554 kr

Lagernivåer
2952 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
Distans 6.4 mm 12.7 mm

10010471

Prisintervall
0,7893 kr - 0,7893 kr

Lagernivåer
2197 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 6.4 mm 25.4 mm

10010518

Prisintervall
1,2315 kr - 1,2315 kr

Lagernivåer
5050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 9.5 mm 50.8 mm

10010556

Prisintervall
4,5236 kr - 4,5236 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Prisintervall
1,4316 kr - 1,4316 kr

Lagernivåer
13048 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Distans 4.8 mm 9.5 mm

10010372

Prisintervall
0,5678 kr - 0,5678 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 4.8 mm 19.1 mm

10010402

Prisintervall
0,8924 kr - 0,8924 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 6.4 mm 22.2 mm

10010501

Prisintervall
1,1905 kr - 1,1905 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Prisintervall
1,9881 kr - 1,9881 kr

Lagernivåer
22990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
Distans 4.8 mm 25.4 mm

10010426

Prisintervall
0,8996 kr - 0,8996 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Prisintervall
2,1026 kr - 2,1026 kr

Lagernivåer
3158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
Distans Sexkantig 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Prisintervall
3,9499 kr - 3,9499 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Prisintervall
1,4124 kr - 1,3561 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Prisintervall
4,0377 kr - 4,0377 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Distans 4.8 mm 12.7 mm

10010389

Prisintervall
0,6599 kr - 0,6599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 9.5 mm 44.5 mm

10010549

Prisintervall
4,2428 kr - 4,2428 kr

Lagernivåer
1036 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    44.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 6.4 mm 15.9 mm

10010488

Prisintervall
0,9751 kr - 0,9751 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0