Meny Sök

Sexkantiga ogängade distanser

I lager

Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.

Serienummer: SR2791

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
94 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Avstånd över plana ytor Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
1,0952 kr - 1,0952 kr 7708 I lager
6.4 mm
19.1 mm
1,3561 kr - 1,4124 kr 2000 I lager
6.4 mm
#6
9.5 mm
4,2428 kr - 4,2428 kr 1036 I lager
9.5 mm
44.5 mm
1,53 kr - 1,53 kr 4877 I lager
6.4 mm
31.8 mm
3,3942 kr - 3,5229 kr 1500 I lager
4.8 mm
#4
31.8 mm
1,1905 kr - 1,1905 kr 5000 I lager
6.4 mm
22.2 mm
3,9499 kr - 3,9499 kr 4000 I lager
9.5 mm
#8
38.1 mm
3,5756 kr - 3,5756 kr 3424 I lager
9.5 mm
#8
31.8 mm
0,6599 kr - 0,6599 kr 3173 I lager
4.8 mm
12.7 mm
1,9922 kr - 1,9922 kr 2000 I lager
6.4 mm
44.5 mm
2,1026 kr - 2,1026 kr 3158 I lager
6.4 mm
#6
50.8 mm
0,8996 kr - 0,8996 kr 102 I lager
4.8 mm
25.4 mm
4,0377 kr - 4,0377 kr 3000 I lager
4.8 mm
#4
76.2 mm
2,2589 kr - 2,2589 kr 8000 I lager
9.5 mm
25.4 mm
1,9881 kr - 1,9881 kr 25990 I lager
9.5 mm
#8
19.1 mm
7,4881 kr - 7,4881 kr 149 I lager
9.5 mm
76.2 mm
0,8924 kr - 0,8924 kr 2990 I lager
4.8 mm
19.1 mm
0,9751 kr - 0,9751 kr 22000 I lager
6.4 mm
15.9 mm
1,558 kr - 1,558 kr 1674 I lager
4.8 mm
#4
44.5 mm
1,2315 kr - 1,2315 kr 7050 I lager
6.4 mm
25.4 mm
  • av 5
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 19.1 mm

10010495

Prisintervall
1,0952 kr - 1,0952 kr

Lagernivåer
7708 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Prisintervall
1,4124 kr - 1,3561 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
Distans Sexkantig 9.5 mm #8 44.5 mm

10010549

Prisintervall
4,2428 kr - 4,2428 kr

Lagernivåer
1036 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    44.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 31.8 mm

10010433

Prisintervall
1,53 kr - 1,53 kr

Lagernivåer
4877 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    31.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Prisintervall
3,5229 kr - 3,3942 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 22.2 mm

10010501

Prisintervall
1,1905 kr - 1,1905 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Prisintervall
3,9499 kr - 3,9499 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
Distans Sexkantig 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Prisintervall
3,5756 kr - 3,5756 kr

Lagernivåer
3424 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 12.7 mm

10010389

Prisintervall
0,6599 kr - 0,6599 kr

Lagernivåer
3173 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 44.5 mm

10010440

Prisintervall
1,9922 kr - 1,9922 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    44.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Prisintervall
2,1026 kr - 2,1026 kr

Lagernivåer
3158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 25.4 mm

10010426

Prisintervall
0,8996 kr - 0,8996 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Prisintervall
4,0377 kr - 4,0377 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Sexkantig Distans #8 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Ljusgrå

10010600

Prisintervall
2,2589 kr - 2,2589 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Prisintervall
1,9881 kr - 1,9881 kr

Lagernivåer
25990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
Sexkantig Distans #8 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Ljusgrå

10010563

Prisintervall
7,4881 kr - 7,4881 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    76.2 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 19.1 mm

10010402

Prisintervall
0,8924 kr - 0,8924 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 15.9 mm

10010488

Prisintervall
0,9751 kr - 0,9751 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Prisintervall
1,558 kr - 1,558 kr

Lagernivåer
1674 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 25.4 mm

10010518

Prisintervall
1,2315 kr - 1,2315 kr

Lagernivåer
7050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0