Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Serienummer: SR2791
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Avstånd över plana ytor | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4316 kr - 1,4316 kr | 13048 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,8479 kr - 1,8479 kr | 3000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,9499 kr - 3,9499 kr | 4000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,6599 kr - 0,6599 kr | 3173 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,9881 kr - 1,9881 kr | 25990 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,2589 kr - 2,2589 kr | 8000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,9922 kr - 1,9922 kr | 2000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
3,5756 kr - 3,5756 kr | 3424 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,599 kr - 0,7394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4792 kr - 0,5915 kr | 1000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5384 kr - 0,6648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,5421 kr - 0,6692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,599 kr - 0,7394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5946 kr - 0,734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,6392 kr - 0,7892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,7021 kr - 0,8669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,515 kr - 0,6358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,459 kr - 0,5668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6027 kr - 0,7813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta