Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Serienummer: SR2791
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Avstånd över plana ytor | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5587 kr - 0,6898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5482 kr - 0,6768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6672 kr - 0,8237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5867 kr - 0,7244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7188 kr - 0,8874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5788 kr - 0,7146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9532 kr - 1,1769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,459 kr - 0,5668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7091 kr - 0,8755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,605 kr - 0,747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5587 kr - 0,6898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7188 kr - 0,8874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5841 kr - 0,7211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4792 kr - 0,5915 kr | 1000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,605 kr - 0,747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5421 kr - 0,6692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,0627 kr - 1,3119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,605 kr - 0,747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6392 kr - 0,7892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,3604 kr - 2,0406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta