Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.
På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.
Material: Stål Serienummer: SRL1338
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Lead | Gängans riktning | Antal starter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,6968 kr - 142,2317 kr | 8 I lager |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 1 963,7386 kr - 2 310,2388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 365,7474 kr - 487,6919 kr | 4 I lager |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 142,6316 kr - 190,2083 kr | 4 I lager |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 107,4352 kr - 143,2223 kr | 52 I lager |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 206,1329 kr - 274,8397 kr | 6 I lager |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 254,9894 kr - 339,9408 kr | 13 I lager |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 156,784 kr - 209,031 kr | 4 I lager |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 84,5452 kr - 112,7947 kr | 52 I lager |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 1 860,7337 kr - 2 189,0942 kr | 2 I lager |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 48,9796 kr - 65,2426 kr | 6 I lager |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 49,8411 kr - 66,3748 kr | 54 I lager |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 515,2706 kr - 687,0993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 107,4352 kr - 143,2223 kr | 39 I lager |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 76,2999 kr - 101,7558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 68,3007 kr - 91,1415 kr | 29 I lager |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 88,3602 kr - 117,748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 184,4735 kr - 245,9688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 126,141 kr - 168,1306 kr | 3 I lager |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 182,5045 kr - 243,2799 kr | 6 I lager |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta