Meny Sök

Sexkants skallskruvar med fläns

I lager

Skruvar med torx-huvud och fläns är perfekta fästelement för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. Installeras med torx-verktyg.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Köp
0,5303 kr - 0,5303 kr 3043 I lager
T20
M4
12.0 mm
7,2992 kr - 7,491 kr 342 I lager
T50
M10
40.0 mm
12,1367 kr - 12,1367 kr Fråga angående leveranstidhär
T50
M10
60.0 mm
0,7062 kr - 0,7062 kr 11230 I lager
T20
M5
20.0 mm
1,1123 kr - 1,1123 kr Fråga angående leveranstidhär
T20
M4
10.0 mm
0,7649 kr - 0,7649 kr 13430 I lager
T20
M4
8.0 mm
1,0223 kr - 1,0223 kr 12734 I lager
T30
M6
10.0 mm
1,6584 kr - 1,6584 kr 5000 I lager
T30
M6
8.0 mm
0,5622 kr - 0,5622 kr 3208 I lager
T20
M4
20.0 mm
0,5477 kr - 0,5477 kr 29668 I lager
T20
M4
16.0 mm
1,0976 kr - 1,0976 kr 795 I lager
T20
M5
6.0 mm
2,3526 kr - 2,3804 kr 69303 I lager
T30
M6
16.0 mm
0,5882 kr - 0,5882 kr 15976 I lager
T20
M5
10.0 mm
1,0223 kr - 1,0223 kr 72783 I lager
T30
M6
12.0 mm
1,0724 kr - 1,0724 kr 6000 I lager
T20
M4
18.0 mm
1,4361 kr - 1,4361 kr 47913 I lager
T40
M8
16.0 mm
1,7248 kr - 1,7248 kr 2963 I lager
T40
M8
25.0 mm
5,3864 kr - 7,8452 kr 25176 I lager
T40
M8
20.0 mm
0,7514 kr - 0,7514 kr 11007 I lager
T20
M4
6.0 mm
1,265 kr - 1,265 kr 8661 I lager
T30
M6
30.0 mm
  • av 3
Sexkantsskruv M4 12.0 mm PA Naturfärgad

10048498

Prisintervall
0,5303 kr - 0,5303 kr

Lagernivåer
3043 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M10 40.0 mm PA Naturfärgad

10048825

Prisintervall
7,491 kr - 7,2992 kr

Lagernivåer
342 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.9 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Skruv Stjärnbits M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10636206

Prisintervall
12,1367 kr - 12,1367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.9 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M5 20.0 mm PA Naturfärgad

10048566

Prisintervall
0,7062 kr - 0,7062 kr

Lagernivåer
11230 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M4 10.0 mm PA Naturfärgad

10048481

Prisintervall
1,1123 kr - 1,1123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M4 8.0 mm PA Naturfärgad

10048474

Prisintervall
0,7649 kr - 0,7649 kr

Lagernivåer
13430 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 10.0 mm PA Naturfärgad

10048580

Prisintervall
1,0223 kr - 1,0223 kr

Lagernivåer
12734 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 8.0 mm PA Naturfärgad

10048573

Prisintervall
1,6584 kr - 1,6584 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M4 20.0 mm PA Naturfärgad

10048511

Prisintervall
0,5622 kr - 0,5622 kr

Lagernivåer
3208 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M4 16.0 mm PA Naturfärgad

10048504

Prisintervall
0,5477 kr - 0,5477 kr

Lagernivåer
29668 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M5 6.0 mm PA Naturfärgad

10048528

Prisintervall
1,0976 kr - 1,0976 kr

Lagernivåer
795 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 16.0 mm PA Naturfärgad

10048603

Prisintervall
2,3804 kr - 2,3526 kr

Lagernivåer
69303 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M5 10.0 mm PA Naturfärgad

10048535

Prisintervall
0,5882 kr - 0,5882 kr

Lagernivåer
15976 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 12.0 mm PA Naturfärgad

10048597

Prisintervall
1,0223 kr - 1,0223 kr

Lagernivåer
72783 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M4 18.0 mm PA Naturfärgad

10048832

Prisintervall
1,0724 kr - 1,0724 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M8 16.0 mm PA Naturfärgad

10048641

Prisintervall
1,4361 kr - 1,4361 kr

Lagernivåer
47913 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.2 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10048665

Prisintervall
1,7248 kr - 1,7248 kr

Lagernivåer
2963 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.2 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10048658

Prisintervall
7,8452 kr - 5,3864 kr

Lagernivåer
25176 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.2 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M4 6.0 mm PA Naturfärgad

10048467

Prisintervall
0,7514 kr - 0,7514 kr

Lagernivåer
11007 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 30.0 mm PA Naturfärgad

10048634

Prisintervall
1,265 kr - 1,265 kr

Lagernivåer
8661 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål