Meny Sök

sexkantskruvar med lufthål

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet kan slippa ut genom kärnan och ge luftflöde.
  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Passar för tätade kapslingar, höljen och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0091.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
144 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 Material A/F l1 d1 Köp
117,1283 kr - 156,209 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
60.0
M16
38,1692 kr - 50,9303 kr 78 I lager
1.8
5.3
304 Rostfritt stål
13.0
16.0
M8
83,6305 kr - 111,5453 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
30.0
M16
89,2134 kr - 118,9513 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
35.0
M16
94,9104 kr - 126,4712 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
40.0
M16
78,0475 kr - 104,0254 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
25.0
M16
49,7909 kr - 66,3119 kr 19 I lager
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
30.0
M6
69,6161 kr - 92,8595 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
7.5
316 Rostfritt stål
19.0
25.0
M12
117,8119 kr - 157,1205 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
45.0
M16
139,3462 kr - 185,719 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
60.0
M16
110,7477 kr - 147,6637 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
40.0
M16
59,2477 kr - 78,959 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
316 Rostfritt stål
8.0
40.0
M5
61,7544 kr - 82,3772 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
316 Rostfritt stål
17.0
30.0
M10
36,0044 kr - 47,9679 kr 292 I lager
1.8
5.3
304 Rostfritt stål
13.0
12.0
M8
84,7699 kr - 113,0265 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
7.5
304 Rostfritt stål
19.0
50.0
M12
55,6017 kr - 74,1736 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
5.3
304 Rostfritt stål
13.0
45.0
M8
74,2876 kr - 99,0121 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
304 Rostfritt stål
17.0
55.0
M10
61,5265 kr - 82,0354 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
5.3
304 Rostfritt stål
13.0
55.0
M8
25,1803 kr - 33,4977 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.0
316 Rostfritt stål
5.0
5.0
M3
29,7378 kr - 39,6504 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
304 Rostfritt stål
7.0
8.0
M4
  • av 8
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 60.0 304 Rostfritt stål

20237066

Prisintervall
156,209 kr - 117,1283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 16.0 304 Rostfritt stål

20227005

Prisintervall
50,9303 kr - 38,1692 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 30.0 304 Rostfritt stål

20237011

Prisintervall
111,5453 kr - 83,6305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 35.0 304 Rostfritt stål

20237028

Prisintervall
118,9513 kr - 89,2134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 40.0 304 Rostfritt stål

20237035

Prisintervall
126,4712 kr - 94,9104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 25.0 304 Rostfritt stål

20237004

Prisintervall
104,0254 kr - 78,0475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 30.0 316 Rostfritt stål

20237394

Prisintervall
66,3119 kr - 49,7909 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M12 25.0 316 Rostfritt stål

20237646

Prisintervall
92,8595 kr - 69,6161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 45.0 316 Rostfritt stål

20237752

Prisintervall
157,1205 kr - 117,8119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 60.0 316 Rostfritt stål

20237776

Prisintervall
185,719 kr - 139,3462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 40.0 316 Rostfritt stål

20237745

Prisintervall
147,6637 kr - 110,7477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 40.0 316 Rostfritt stål

20237325

Prisintervall
78,959 kr - 59,2477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 30.0 316 Rostfritt stål

20237561

Prisintervall
82,3772 kr - 61,7544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 12.0 304 Rostfritt stål

20236809

Prisintervall
47,9679 kr - 36,0044 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M12 50.0 304 Rostfritt stål

20236984

Prisintervall
113,0265 kr - 84,7699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 45.0 304 Rostfritt stål

20236830

Prisintervall
74,1736 kr - 55,6017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 55.0 304 Rostfritt stål

20236922

Prisintervall
99,0121 kr - 74,2876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 55.0 304 Rostfritt stål

20236854

Prisintervall
82,0354 kr - 61,5265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 5.0 316 Rostfritt stål

20237073

Prisintervall
33,4977 kr - 25,1803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 8.0 304 Rostfritt stål

20236663

Prisintervall
39,6504 kr - 29,7378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0