Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0091.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | H1 | Material | A/F | l1 | d1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,5619 kr - 54,1205 kr | 283 I lager |
1.8
|
5.3
|
304 Rostfritt stål
|
13.0
|
20.0
|
M8
|
||
56,3993 kr - 75,1991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.8
|
304 Rostfritt stål
|
7.0
|
35.0
|
M4
|
||
24,9524 kr - 33,2699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
66,5398 kr - 88,7577 kr | 18 I lager |
1.8
|
7.5
|
304 Rostfritt stål
|
19.0
|
30.0
|
M12
|
||
61,9823 kr - 82,605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
304 Rostfritt stål
|
19.0
|
25.0
|
M12
|
||
28,5984 kr - 38,0553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
8.0
|
M3
|
||
75,7688 kr - 100,9491 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
304 Rostfritt stål
|
19.0
|
40.0
|
M12
|
||
49,6769 kr - 66,198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.3
|
304 Rostfritt stål
|
13.0
|
35.0
|
M8
|
||
26,2057 kr - 34,9789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
6.0
|
M3
|
||
25,1803 kr - 33,4977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
5.0
|
M3
|
||
29,0542 kr - 38,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
3.5
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
6.0
|
M5
|
||
28,1427 kr - 37,4856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.8
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
6.0
|
M4
|
||
57,9944 kr - 77,3639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.8
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
35.0
|
M4
|
||
70,9834 kr - 94,6825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
304 Rostfritt stål
|
19.0
|
35.0
|
M12
|
||
45,3473 kr - 60,5011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.4
|
304 Rostfritt stål
|
17.0
|
16.0
|
M10
|
||
57,7665 kr - 77,0221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
40.0
|
M6
|
||
54,8042 kr - 73,0342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
3.5
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
35.0
|
M5
|
||
34,2953 kr - 45,6891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.8
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
12.0
|
M4
|
||
30,5354 kr - 40,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
28,5984 kr - 38,1692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
3.5
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
6.0
|
M5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta