Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0091.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | H1 | Material | A/F | l1 | d1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,5619 kr - 54,1205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.3
|
316 Rostfritt stål
|
13.0
|
16.0
|
M8
|
||
52,8672 kr - 70,4137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.4
|
316 Rostfritt stål
|
17.0
|
20.0
|
M10
|
||
53,8927 kr - 71,7809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.3
|
316 Rostfritt stål
|
13.0
|
35.0
|
M8
|
||
70,7555 kr - 94,3407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.4
|
316 Rostfritt stål
|
17.0
|
40.0
|
M10
|
||
81,1238 kr - 108,1272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
19.0
|
35.0
|
M12
|
||
92,5177 kr - 123,2809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
19.0
|
45.0
|
M12
|
||
110,7477 kr - 147,6637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
79,7566 kr - 106,3042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.4
|
316 Rostfritt stål
|
17.0
|
50.0
|
M10
|
||
88,6438 kr - 118,1537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.4
|
316 Rostfritt stål
|
17.0
|
60.0
|
M10
|
||
86,7068 kr - 115,6471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
19.0
|
40.0
|
M12
|
||
69,6161 kr - 92,8595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
19.0
|
25.0
|
M12
|
||
96,5055 kr - 128,636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
103,5696 kr - 138,0929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
57,3108 kr - 76,3384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.4
|
316 Rostfritt stål
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
75,313 kr - 100,3794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.4
|
316 Rostfritt stål
|
17.0
|
45.0
|
M10
|
||
139,3462 kr - 185,719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
117,8119 kr - 157,1205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
75,4269 kr - 100,4933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
19.0
|
30.0
|
M12
|
||
61,9823 kr - 82,605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
304 Rostfritt stål
|
19.0
|
25.0
|
M12
|
||
45,8031 kr - 61,0708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
25.0
|
M6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta