Meny Sök

SEXKANTSLOCK

I lager

Sexkantslock är avsedda att täcka sexkantsformade beslag, bultar och muttrar. Finns i alla konventionella hydrauliska kopplingsstorlekar. Tack vare sin anpassningsförmåga kan dessa lock även användas för att skydda sfäriska komponenter.

  • Sexkantslock är styva och går snabbt och lätt att applicera och ta bort. Finns i alla vanliga hydraulkopplingsstorlekar.
  • Passar också för att skydda runda komponenter.
  • Flexibel och prisvärd.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d1 h H Gängstandard Köp
1,2995 kr - 2,0251 kr 14399 I lager
Non Threaded
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Icke-gängad
1,469 kr - 2,7576 kr 5339 I lager
11/16 in;3/4 in;M26
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
UNF Gängor
0,4992 kr - 0,8747 kr 22515 I lager
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metriska Gängor
1,3113 kr - 1,3113 kr 13100 I lager
9/16 in;1/4 in;M16
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
UNF Gängor
1,5512 kr - 3,3034 kr 7200 I lager
Non Threaded
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Icke-gängad
0,791 kr - 1,2251 kr 10077 I lager
1/2 in;M14
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
UNF Gängor
1,017 kr - 1,5799 kr 15027 I lager
Non Threaded
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Icke-gängad
1,1508 kr - 1,8384 kr 20802 I lager
7/8 in;1/2 in;M22
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
UNF Gängor
0,9605 kr - 1,4793 kr 83161 I lager
3/4 in;3/8 in;M18
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
UNF Gängor
1,4793 kr - 2,3698 kr 70 I lager
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metriska Gängor
1,695 kr - 3,3752 kr 10577 I lager
15/16 in;1.000 in;M36
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF Gängor
0,9984 kr - 1,7522 kr 10148 I lager
Non Threaded
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Icke-gängad
0,678 kr - 1,0484 kr 70480 I lager
Non Threaded
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Icke-gängad
1,356 kr - 2,5422 kr 2250 I lager
5/8 in;M24
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metriska Gängor
0,6215 kr - 2,0208 kr 20 I lager
7/16 in;1/8 in;M12
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
UNF Gängor
Sexkantslock 28.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267172

Prisintervall
2,0251 kr - 1,2995 kr

Lagernivåer
14399 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
Sexkantslock 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267196

Prisintervall
2,7576 kr - 1,469 kr

Lagernivåer
5339 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    11/16 in;3/4 in;M26
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Sexkantslock 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267080

Prisintervall
0,8747 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
22515 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Sexkantslock 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267127

Prisintervall
1,3113 kr - 1,3113 kr

Lagernivåer
13100 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in;1/4 in;M16
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Sexkantslock 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267219

Prisintervall
3,3034 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
Sexkantslock 16.7 mm 20.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267110

Prisintervall
1,2251 kr - 0,791 kr

Lagernivåer
10077 I lager
Egenskaper
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in;M14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Sexkantslock 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267141

Prisintervall
1,5799 kr - 1,017 kr

Lagernivåer
15027 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
Sexkantslock 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267165

Prisintervall
1,8384 kr - 1,1508 kr

Lagernivåer
20802 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in;1/2 in;M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Sexkantslock 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267134

Prisintervall
1,4793 kr - 0,9605 kr

Lagernivåer
83161 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in;3/8 in;M18
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Sexkantslock 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267202

Prisintervall
2,3698 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    M30
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Sexkantslock 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267226

Prisintervall
3,3752 kr - 1,695 kr

Lagernivåer
10577 I lager
Egenskaper
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    15/16 in;1.000 in;M36
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Sexkantslock 24.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267158

Prisintervall
1,7522 kr - 0,9984 kr

Lagernivåer
10148 I lager
Egenskaper
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
Sexkantslock 15.7 mm 20.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267103

Prisintervall
1,0484 kr - 0,678 kr

Lagernivåer
70480 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
Sexkantslock 29.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267189

Prisintervall
2,5422 kr - 1,356 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in;M24
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Sexkantslock 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267097

Prisintervall
2,0208 kr - 0,6215 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in;1/8 in;M12
  • Gängstandard
    Metriska Gängor