Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2066 kr - 2,3054 kr | 1900 I lager |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
1,8547 kr - 2,1823 kr | 8189 I lager |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
7,564 kr - 13,6016 kr | 4320 I lager |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,3119 kr - 2,3119 kr | 40 I lager |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,4362 kr - 1,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10242735 | 1,7666 kr - 1,8671 kr | 12445 I lager |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
1,5368 kr - 1,623 kr | 3792 I lager |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,2118 kr - 2,3267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6661 kr - 1,7379 kr | 22192 I lager |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
1,982 kr - 2,0826 kr | 1303 I lager |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1127 kr - 1,3344 kr | 1000 I lager |
M8 x 1.25
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9181 kr - 1,1336 kr | 1025 I lager |
M4 x 0.7
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
6,5055 kr - 8,0315 kr | 1248 I lager |
M32 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,4247 kr - 1,7589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9259 kr - 1,1317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
4,6322 kr - 5,7188 kr | 1000 I lager |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
4,4873 kr - 5,5399 kr | 1208 I lager |
M16 x 2.0
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
2,8989 kr - 3,579 kr | 2000 I lager |
M12 x 1.75
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,9562 kr - 3,5558 kr | 2000 I lager |
M10 x 1.5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8445 kr - 1,0427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta