Meny Sök

Sexkantsmutter - Plast

I lager

En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Total höjd Köp
1,5368 kr - 1,623 kr 43792 I lager
M3
3.2 mm
1,4362 kr - 1,4362 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
6.0 mm
10242735 1,7666 kr - 1,8671 kr 12445 I lager
M5
5.1 mm
2,2118 kr - 2,3267 kr 58 I lager
M8
8.0 mm
1,6661 kr - 1,7379 kr 39992 I lager
M4
4.1 mm
1,982 kr - 2,0826 kr 13303 I lager
M6
6.0 mm
7,564 kr - 13,6016 kr 4320 I lager
M10
9.5 mm
2,2066 kr - 2,3054 kr 24382 I lager
M6
7.3 mm
1,8547 kr - 2,1823 kr 6189 I lager
M5
6.5 mm
2,3119 kr - 2,3119 kr 1040 I lager
M8
9.0 mm
3,3791 kr - 3,3791 kr 10000 I lager
M10
16.0 mm
9.5 mm
6,4835 kr - 6,4835 kr 6953 I lager
M12
18.7 mm
14.4 mm
1,1127 kr - 1,3344 kr 1000 I lager
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
4,4873 kr - 5,5399 kr 1208 I lager
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,9259 kr - 1,1317 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
4,6322 kr - 5,7188 kr 900 I lager
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
2,9562 kr - 3,5558 kr 2000 I lager
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
2,8989 kr - 3,579 kr 2000 I lager
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
6,5055 kr - 8,0315 kr 1248 I lager
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
7,042 kr - 21,1576 kr Fråga angående leveranstidhär
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
  • av 2
Brickmutter M3 5.5 mm Nylon Naturfärgad

10242711

Prisintervall
1,623 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
43792 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Brickmutter M16 10.0 mm Nylon Vit

10139363

Prisintervall
1,4362 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Vit
  • Mutterform
    Sexkantig
Brickmutter M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10242735

Prisintervall
1,8671 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
12445 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    5.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Brickmutter M8 13.0 mm Nylon Naturfärgad

10102466

Prisintervall
2,3267 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Brickmutter M4 7.0 mm Nylon Naturfärgad

10242728

Prisintervall
1,7379 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
39992 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    4.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Brickmutter M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10102459

Prisintervall
2,0826 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
13303 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Brickmutter M10 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10400494

Prisintervall
13,6016 kr - 7,564 kr

Lagernivåer
4320 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Låsmutter M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10061510

Prisintervall
2,3054 kr - 2,2066 kr

Lagernivåer
24382 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    7.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Låsmutter M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10061503

Prisintervall
2,1823 kr - 1,8547 kr

Lagernivåer
6189 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Låsmutter M8 14.0 mm Nylon Naturfärgad

10061527

Prisintervall
2,3119 kr - 2,3119 kr

Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Brickmutter M10 22.0 mm 9.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10338100

Prisintervall
3,3791 kr - 3,3791 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M12 Naturfärgad Nylon 6/6

10338094

Prisintervall
6,4835 kr - 6,4835 kr

Lagernivåer
6953 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Avstånd över plana ytor
    18.7 mm
  • Total höjd
    14.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179680

Prisintervall
1,3344 kr - 1,1127 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179727

Prisintervall
5,5399 kr - 4,4873 kr

Lagernivåer
1208 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Avstånd över plana ytor
    24.0 mm
  • Total höjd
    19.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179642

Prisintervall
1,1317 kr - 0,9259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Total höjd
    3.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179710

Prisintervall
5,7188 kr - 4,6322 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    18.9 mm
  • Total höjd
    6.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179697

Prisintervall
3,5558 kr - 2,9562 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179703

Prisintervall
3,579 kr - 2,8989 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Total höjd
    14.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179758

Prisintervall
8,0315 kr - 6,5055 kr

Lagernivåer
1248 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    36.5 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179741

Prisintervall
21,1576 kr - 7,042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    27.9 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad