Meny Sök

Sexkantsmutter - Plast

I lager

En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Total höjd Köp
1,4247 kr - 1,7589 kr 67 I lager
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,8445 kr - 1,0427 kr 2680 I lager
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
2,9496 kr - 3,6415 kr 1945 I lager
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,9181 kr - 1,1336 kr 2025 I lager
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
24,9582 kr - 32,3164 kr 944 I lager
M16
15.8 mm
8,1231 kr - 8,1231 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
23.7 mm
15.8 mm
  • av 2
Sexkants flänsmutter M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179673

Prisintervall
1,7589 kr - 1,4247 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179666

Prisintervall
1,0427 kr - 0,8445 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
  • Total höjd
    5.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179734

Prisintervall
3,6415 kr - 2,9496 kr

Lagernivåer
1945 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    22.9 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179659

Prisintervall
1,1336 kr - 0,9181 kr

Lagernivåer
2025 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Total höjd
    3.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M16 23.7 mm Nylon Naturfärgad

10400517

Prisintervall
32,3164 kr - 24,9582 kr

Lagernivåer
944 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    15.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Brickmutter M16 Naturfärgad Nylon 6/6

10203576

Prisintervall
8,1231 kr - 8,1231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Avstånd över plana ytor
    23.7 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad