Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kulhus diameter | Längd, kultappens gänga | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 045,0922 kr - 1 045,0922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
450,1705 kr - 450,1705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
308,0042 kr - 308,0042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
555,6049 kr - 555,6049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
837,8968 kr - 837,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
966,8668 kr - 966,8668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
821,5715 kr - 821,5715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
714,5046 kr - 714,5046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
754,5016 kr - 754,5016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
971,7644 kr - 971,7644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1 050,2619 kr - 1 050,2619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
637,9117 kr - 637,9117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1 057,2002 kr - 1 057,2002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
974,4852 kr - 974,4852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
306,6438 kr - 306,6438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
371,9451 kr - 371,9451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
714,5046 kr - 714,5046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
827,4214 kr - 827,4214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
396,297 kr - 396,297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
714,5046 kr - 714,5046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta