Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kulhus diameter | Längd, kultappens gänga | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta