Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kulhus diameter | Längd från stavens ände till kulans centrum | Längd, kultappens gänga | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 050,2619 kr - 1 050,2619 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.929 in
 
49.0 mm
 | 
46.2 mm
 
46.2 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 459,9657 kr - 459,9657 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M12
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
44.0 mm
 
44.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 714,5046 kr - 714,5046 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
29.7 mm
 
29.7 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 758,3109 kr - 758,3109 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
37.2 mm
 
37.2 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 710,9674 kr - 710,9674 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
29.7 mm
 
29.7 mm
 | 
0.295 in
 
7.5 mm
 | ||
| 825,6528 kr - 825,6528 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
37.1 mm
 
37.1 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 831,6387 kr - 831,6387 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
37.1 mm
 
37.1 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 563,6315 kr - 563,6315 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M5
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
21.7 mm
 
21.7 mm
 | 
0.295 in
 
7.5 mm
 | ||
| 744,7064 kr - 744,7064 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
37.2 mm
 
37.2 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 817,3541 kr - 817,3541 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
37.1 mm
 
37.1 mm
 | 
0.295 in
 
7.5 mm
 | ||
| 382,1484 kr - 382,1484 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
29.5 mm
 
29.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 964,8261 kr - 964,8261 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.929 in
 
49.0 mm
 | 
46.1 mm
 
46.1 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 455,4763 kr - 455,4763 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M12
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
44.0 mm
 
44.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 741,1693 kr - 741,1693 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
37.2 mm
 
37.2 mm
 | 
0.295 in
 
7.5 mm
 | ||
| 319,568 kr - 319,568 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
25.0 mm
 
25.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 1 046,4527 kr - 1 046,4527 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.929 in
 
49.0 mm
 | 
46.2 mm
 
46.2 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 374,1218 kr - 374,1218 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
29.5 mm
 
29.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 10507810 | 555,6049 kr - 555,6049 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M5
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
21.7 mm
 
21.7 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | |
| 717,9057 kr - 717,9057 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
29.7 mm
 
29.7 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | ||
| 640,7686 kr - 640,7686 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
29.6 mm
 
29.6 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta