Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kulhus diameter | Längd från stavens ände till kulans centrum | Längd, kultappens gänga | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831,6387 kr - 831,6387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 821,5715 kr - 821,5715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1 050,2619 kr - 1 050,2619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 758,3109 kr - 758,3109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 744,7064 kr - 744,7064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 382,1484 kr - 382,1484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 563,6315 kr - 563,6315 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 825,6528 kr - 825,6528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 414,799 kr - 414,799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 961,9692 kr - 961,9692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 964,8261 kr - 964,8261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 455,4763 kr - 455,4763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 710,9674 kr - 710,9674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1 046,4527 kr - 1 046,4527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 459,9657 kr - 459,9657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 714,5046 kr - 714,5046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 039,9226 kr - 1 039,9226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 640,7686 kr - 640,7686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 741,1693 kr - 741,1693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 817,3541 kr - 817,3541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta