Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sfäriska brickor är en idealisk lösning för att hålla fast lätta konstruktioner. De kan även användas som glidbricka på rotationscentra. Plastmaterialet som används för att tillverka dessa brickor kan steriliseras, vilket gör dem till en idealisk lösning för vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
Inga specialverktyg krävs för montering eller demontering av brickorna. De är snabba och enkla att applicera.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Ytterdiameter | Total höjd | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2526 kr - 1,716 kr | 5814 I lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,5923 kr - 2,0415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,5328 kr - 1,9823 kr | 180 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,8623 kr - 2,3965 kr | 427 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 1,1974 kr - 1,6421 kr | 4006 I lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,0219 kr - 2,5889 kr | 10536 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 1,2121 kr - 1,6568 kr | 1990 I lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,6972 kr - 2,2042 kr | 43178 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,5923 kr - 2,0415 kr | 6990 I lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta