Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutför | Material | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,1686 kr - 127,8178 kr | 472 I lager |
|
Krompläterad
|
Mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 46,8507 kr - 52,0564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Mässing
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 123,2981 kr - 191,7969 kr | 930 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krompläterad
|
Mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 31,9228 kr - 49,6576 kr | 50 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 20077594 | 41,7654 kr - 64,9683 kr | 585 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Zinklegering: rostfritt stål
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 60,9376 kr - 114,401 kr | 30 I lager |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Mässing
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta