Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0718 kr - 1,5005 kr | 1008 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1103 kr - 2,3316 kr | 1040 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8106 kr - 0,8106 kr | 2884 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9572 kr - 2,1455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5031 kr - 3,1565 kr | 35 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8285 kr - 1,8388 kr | 8907 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,361 kr - 6,2365 kr | 3038 I lager |
|
Grå
|
Polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 1,7051 kr - 3,7868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,4571 kr - 1,0138 kr | 3000 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,9599 kr - 4,1438 kr | 1024 I lager |
|
Vit
|
Polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 1,7632 kr - 2,4686 kr | 8228 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,4257 kr - 0,9455 kr | 1117 I lager |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,361 kr - 6,2365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 11,6628 kr - 17,1548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,626 kr - 7,8764 kr | 768 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,8259 kr - 1,1563 kr | 20400 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 2,7637 kr - 3,8693 kr | 2520 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 5,8852 kr - 5,8852 kr | 9156 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,778 kr - 1,0892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3332 kr - 0,6998 kr | 15214 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta