Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9766 kr - 1,3673 kr | 3168 I lager |
Välvd
|
Svart
|
Polyuretan
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,4284 kr - 6,8049 kr | 2798 I lager |
Rund
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 1,4032 kr - 1,9644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3205 kr - 1,8488 kr | 2800 I lager |
Platt
|
Vit
|
Polyuretan
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5567 kr - 3,5794 kr | 9452 I lager |
Platt
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
98
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,908 kr - 1,2712 kr | 5000 I lager |
Kvadratisk
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
200
|
0.118 in
3.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7014 kr - 2,8356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Platt
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4438 kr - 0,9843 kr | 14570 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3364 kr - 1,871 kr | 3589 I lager |
Halvklot
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4907 kr - 1,0892 kr | 47002 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0918 kr - 4,3928 kr | 154 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,7189 kr - 5,2065 kr | 8534 I lager |
Conical
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 4,0582 kr - 6,7638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
84
|
0.236 in
6.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6114 kr - 0,8559 kr | 2250 I lager |
Halvklot
|
Svart
|
PU;gummi
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1467 kr - 2,4081 kr | 1470 I lager |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5669 kr - 1,2573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10247648 | 1,7998 kr - 2,2498 kr | 16935 I lager |
Rund
|
Grå
|
Polyuretan
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,7554 kr - 1,0575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cylindrisk
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,1838 kr - 5,8573 kr | 1792 I lager |
Platt
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
128
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3827 kr - 0,8497 kr | 3096 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta