Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8305 kr - 5,3627 kr | 17234 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
18.3 mm
18.3 mm
|
|
||
| 2,5137 kr - 3,5192 kr | 12416 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 5,8852 kr - 5,8852 kr | 12754 I lager |
Platt
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,9336 kr - 1,3071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 4,3965 kr - 6,1551 kr | 1428 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 1,7524 kr - 2,9207 kr | 14762 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 1,3822 kr - 1,9351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,4571 kr - 1,0138 kr | 3000 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4802 kr - 0,6723 kr | 34680 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,6733 kr - 0,9426 kr | 11700 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 10247716 | 1,9249 kr - 3,8499 kr | 288 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|
| 2,4691 kr - 3,4567 kr | 1400 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,8379 kr - 1,173 kr | 5000 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 4,083 kr - 5,0792 kr | 566 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,6255 kr - 5,7301 kr | 1100 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 232,913 kr - 312,0005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,3093 kr - 6,033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 151,4383 kr - 167,5394 kr | 35 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8285 kr - 1,8388 kr | 8907 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1103 kr - 2,3316 kr | 1040 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta