Meny Sök

Självhäftande heltäckande flänsskydd

I lager

Självhäftande flänsskydd med full yta har en peel-and-stick-design för enkel applicering. De fäster säkert och lämnar inga rester. Uppfyller kraven i ANSI B1 och ASME B16.47. De är klassade till 150 lb.

  • Heltäckande Flänsskydd har självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.
  • Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.
  • Uppfyller ANSI B16.5- och ASME B16.47-klassning, med en viktklassning på 15 pund (lb) (6,8 kg).
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1373

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) OD Köp
10,1781 kr - 21,374 kr 45 I lager
31.8 mm
117.5 mm
567,4887 kr - 967,9928 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 in
984.3 mm
8,462 kr - 17,7702 kr 110 I lager
12.7 mm
88.9 mm
8,9206 kr - 18,7333 kr 40 I lager
3/4 in
98.4 mm
271,3176 kr - 488,5632 kr Fråga angående leveranstidhär
20 in
698.5 mm
15,9772 kr - 33,5522 kr 125 I lager
2-1/2 in
177.8 mm
17,9004 kr - 37,5909 kr 30 I lager
3.0 in
190.5 mm
207,4085 kr - 372,9685 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 in
635.0 mm
9,0537 kr - 19,0129 kr 45 I lager
25.4 mm
108.0 mm
11,2728 kr - 23,6729 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
127.0 mm
52,2219 kr - 109,6661 kr 50 I lager
203.2 mm
342.9 mm
382,4187 kr - 652,4152 kr Fråga angående leveranstidhär
24 in
812.8 mm
236,996 kr - 426,5537 kr Fråga angående leveranstidhär
14 in
533.4 mm
15,0896 kr - 31,6882 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 in
152.4 mm
62,5952 kr - 97,3702 kr Fråga angående leveranstidhär
152.4 mm
279.4 mm
97,4909 kr - 204,7309 kr 110 I lager
12 in
482.6 mm
72,4894 kr - 152,2278 kr 25 I lager
10 in
406.4 mm
17,5256 kr - 25,6592 kr 50 I lager
3-1/2 in
215.9 mm
246,612 kr - 443,9615 kr Fråga angående leveranstidhär
16 in
596.9 mm
53,1294 kr - 82,6459 kr Fråga angående leveranstidhär
127.0 mm
254.0 mm
  • av 2
Flänsskydd 31.8 mm 4.625 in Polyeten Svart

10163375

Prisintervall
21,374 kr - 10,1781 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • OD
    117.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 762 mm 38.750 in Polyeten Svart

10163528

Prisintervall
967,9928 kr - 567,4887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    984.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    30.0 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 12.7 mm 3.500 in Polyeten Svart

10163382

Prisintervall
17,7702 kr - 8,462 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 19.1 mm 3.875 in Polyeten Svart

10163504

Prisintervall
18,7333 kr - 8,9206 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • OD
    98.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3/4 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 508 mm 27.500 in Polyeten Svart

10163474

Prisintervall
488,5632 kr - 271,3176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    698.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    20 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 63.5 mm 7.000 in Polyeten Svart

10163450

Prisintervall
33,5522 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2-1/2 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 76.2 mm 7.500 in Polyeten Svart

10163511

Prisintervall
37,5909 kr - 17,9004 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • OD
    190.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3.0 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 457.2 mm 25.000 in Polyeten Svart

10163443

Prisintervall
372,9685 kr - 207,4085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    635.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    18.0 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 25.4 mm 4.250 in Polyeten Svart

10163399

Prisintervall
19,0129 kr - 9,0537 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • OD
    108.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Självhäftande heltäckande flänsskydd 38.1 mm 5.000 in (DIA)

10163368

Prisintervall
23,6729 kr - 11,2728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    127.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 203.2 mm 13.500 in Polyeten Svart

10163573

Prisintervall
109,6661 kr - 52,2219 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • OD
    342.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    203.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 609.6 mm 32.000 in Polyeten Svart

10163481

Prisintervall
652,4152 kr - 382,4187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    812.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    24 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 355.6 mm 21.000 in Polyeten Svart

10163429

Prisintervall
426,5537 kr - 236,996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    533.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    14 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 50.8 mm 6.000 in Polyeten Svart

10163467

Prisintervall
31,6882 kr - 15,0896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    152.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2.0 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 152.4 mm 11.000 in Polyeten Svart

10163566

Prisintervall
97,3702 kr - 62,5952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    152.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 304.8 mm 19.000 in Polyeten Svart

10163412

Prisintervall
204,7309 kr - 97,4909 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • OD
    482.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    12 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 254 mm 16.000 in Polyeten Svart

10163405

Prisintervall
152,2278 kr - 72,4894 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • OD
    406.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    10 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 88.9 mm 8.500 in Polyeten Svart

10163498

Prisintervall
25,6592 kr - 17,5256 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • OD
    215.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3-1/2 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 406.4 mm 23.500 in Polyeten Svart

10163436

Prisintervall
443,9615 kr - 246,612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    16 in
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flänsskydd 127.0 mm 10.000 in Polyeten Svart

10163559

Prisintervall
82,6459 kr - 53,1294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    127.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME