Meny Sök

Självhäftande kretskortsstöd

I lager

Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Basbredd Basens längd Längd på distans Köp
2,2042 kr - 3,151 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
2,2042 kr - 3,151 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
8,6839 kr - 8,6839 kr 24550 I lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
2,4557 kr - 3,5357 kr 4255 I lager
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
2,4557 kr - 3,5357 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
7,5892 kr - 7,5892 kr 2800 I lager
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
2,145 kr - 3,0918 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
8,1365 kr - 8,1365 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
3,7294 kr - 3,7294 kr 890 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
3,0903 kr - 4,1914 kr 83388 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
3,3886 kr - 3,3886 kr 1968 I lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
1,5977 kr - 2,1746 kr 11985 I lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
2,7516 kr - 3,9203 kr 2000 I lager
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
4,2991 kr - 4,2991 kr 3860 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
2,3078 kr - 3,2842 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
2,4113 kr - 3,4173 kr 1981 I lager
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
5,9766 kr - 5,9766 kr 9400 I lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
3,7966 kr - 3,7966 kr 1000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
4,5595 kr - 4,5595 kr 3074 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
  • av 5
Självhäftande basdistans 14.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150351

Prisintervall
3,151 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150399

Prisintervall
3,151 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Prisintervall
8,6839 kr - 8,6839 kr

Lagernivåer
24550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Basens längd
    18.0 mm
  • Basbredd
    18.0 mm
  • Längd på distans
    22.4 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Prisintervall
3,5357 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
4255 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 9.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150375

Prisintervall
3,5357 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Prisintervall
7,5892 kr - 7,5892 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Basens längd
    20.0 mm
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Längd på distans
    16.7 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Prisintervall
3,0918 kr - 2,145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Prisintervall
8,1365 kr - 8,1365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Basens längd
    17.8 mm
  • Basbredd
    17.9 mm
  • Längd på distans
    19.3 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Prisintervall
3,7294 kr - 3,7294 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Prisintervall
4,1914 kr - 3,0903 kr

Lagernivåer
83388 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Prisintervall
3,3886 kr - 3,3886 kr

Lagernivåer
1968 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Prisintervall
2,1746 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
11985 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150498

Prisintervall
3,9203 kr - 2,7516 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Prisintervall
4,2991 kr - 4,2991 kr

Lagernivåer
3860 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150405

Prisintervall
3,2842 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150368

Prisintervall
3,4173 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
1981 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Prisintervall
5,9766 kr - 5,9766 kr

Lagernivåer
9400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Basens längd
    18.0 mm
  • Basbredd
    18.0 mm
  • Längd på distans
    8.2 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Prisintervall
3,7966 kr - 3,7966 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Prisintervall
4,5595 kr - 4,5595 kr

Lagernivåer
3074 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm