Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Serienummer: SR2712
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Basbredd | Basens längd | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4447 kr - 3,4447 kr | 49158 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
8,3879 kr - 24,5605 kr | 2171 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
2,6715 kr - 3,8061 kr | 2000 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,2509 kr - 3,2509 kr | 1901 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,456 kr - 3,5045 kr | 997 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,7134 kr - 3,7134 kr | 2331 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,5577 kr - 2,6542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,319 kr - 3,319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,7768 kr - 3,7768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,9587 kr - 2,9587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,4192 kr - 3,4192 kr | 15285 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
9,422 kr - 23,9141 kr | 988 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
7,8995 kr - 7,8995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
8,431 kr - 8,431 kr | 24550 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
1,5512 kr - 2,1113 kr | 46970 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,2594 kr - 3,8659 kr | 31086 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,4559 kr - 3,4559 kr | 2746 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,686 kr - 3,686 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10013489 | 3,2245 kr - 3,2245 kr | 300 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
2,0826 kr - 3,0018 kr | 1000 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta