Meny Sök

Självhäftande kretskortsstöd

I lager

Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Basbredd Basens längd Längd på distans Köp
8,3879 kr - 24,5605 kr 2171 I lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
1,5512 kr - 2,1113 kr 2482 I lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
3,317 kr - 3,317 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
10013489 3,2245 kr - 3,2245 kr 300 I lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
4,1739 kr - 4,1739 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
2,0826 kr - 3,0018 kr 1000 I lager
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
1,5512 kr - 2,1113 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
  • av 5
Självhäftande basdistans 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Prisintervall
24,5605 kr - 8,3879 kr

Lagernivåer
2171 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    18.0 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Prisintervall
2,1113 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
2482 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10013472

Prisintervall
3,317 kr - 3,317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Prisintervall
3,2245 kr - 3,2245 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Prisintervall
4,1739 kr - 4,1739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150436

Prisintervall
3,0018 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001332

Prisintervall
2,1113 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm