Meny Sök

Självhäftande, låsande klämma, D-formad

I lager

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats. Två storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
114 I lager
379 I lager
Kabelklämma Vidhäftande 5.6 mm 19.1 mm PVC Grå

10159385


Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens längd
    19.1 mm
Kabelklämma Vidhäftande 3.2 mm 12.7 mm PVC Grå

10159378


Lagernivåer
379 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens längd
    12.7 mm