Meny Sök

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

I lager

Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek T OD Köp
46,5788 kr - 67,4518 kr 20 I lager
ANSI 4"
1.5 mm
693,9711 kr - 812,5538 kr Fråga angående leveranstidhär
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
118,1346 kr - 184,8531 kr 50 I lager
1.5 mm
356.0 mm
21,7066 kr - 48,90 kr 575 I lager
1.5 mm
92.0 mm
482,3628 kr - 1 477,253 kr 38 I lager
1.5 mm
585.0 mm
477,7164 kr - 668,803 kr Fråga angående leveranstidhär
ANSI 22"
1.5 mm
642.0 mm
58,1122 kr - 130,9146 kr 120 I lager
1.5 mm
168.0 mm
297,8286 kr - 520,2751 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
435.0 mm
18,4563 kr - 56,4709 kr 191 I lager
1.5 mm
105.0 mm
4,5044 kr - 9,5745 kr 1549 I lager
1.5 mm
38.0 mm
6,529 kr - 9,1407 kr 149 I lager
1.5 mm
70.0 mm
8,1699 kr - 18,4059 kr 1346 I lager
1.5 mm
62.5 mm
364,6303 kr - 673,6929 kr 114 I lager
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
43,304 kr - 83,1863 kr 248 I lager
DIN 125
1.5 mm
188.0 mm
31,2392 kr - 95,5314 kr 30 I lager
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
145,9555 kr - 416,8523 kr 17 I lager
1.5 mm
385.0 mm
483,1815 kr - 892,7664 kr 26 I lager
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
5,2041 kr - 7,2858 kr 1000 I lager
1.5 mm
47.0 mm
5,7882 kr - 8,3593 kr 1113 I lager
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
26,5282 kr - 46,4303 kr 493 I lager
DIN 80
1.5 mm
138.0 mm
  • av 5
Självhäftande skiva ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266694

Prisintervall
67,4518 kr - 46,5788 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 4"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266779

Prisintervall
812,5538 kr - 693,9711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 18"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 356.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308691

Prisintervall
184,8531 kr - 118,1346 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 92.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266809

Prisintervall
48,90 kr - 21,7066 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 585.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10251874

Prisintervall
1 477,253 kr - 482,3628 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva ANSI 22" 642.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10307847

Prisintervall
668,803 kr - 477,7164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 22"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 168.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308554

Prisintervall
130,9146 kr - 58,1122 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 435.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266335

Prisintervall
520,2751 kr - 297,8286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 105.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266816

Prisintervall
56,4709 kr - 18,4563 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 38.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10253854

Prisintervall
9,5745 kr - 4,5044 kr

Lagernivåer
1549 I lager
Egenskaper
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 70.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10307854

Prisintervall
9,1407 kr - 6,529 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 62.5 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308561

Prisintervall
18,4059 kr - 8,1699 kr

Lagernivåer
1346 I lager
Egenskaper
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266755

Prisintervall
673,6929 kr - 364,6303 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 14"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266588

Prisintervall
83,1863 kr - 43,304 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 125
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266687

Prisintervall
95,5314 kr - 31,2392 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 3"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 385.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266304

Prisintervall
416,8523 kr - 145,9555 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266762

Prisintervall
892,7664 kr - 483,1815 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 16"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 47.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266328

Prisintervall
7,2858 kr - 5,2041 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266489

Prisintervall
8,3593 kr - 5,7882 kr

Lagernivåer
1113 I lager
Egenskaper
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 10
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266564

Prisintervall
46,4303 kr - 26,5282 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 80
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi