Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | T | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
206,5668 kr - 632,429 kr | 33 I lager |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
1 083,4061 kr - 1 939,0572 kr | 20 I lager |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
49,3221 kr - 69,0509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
7,4974 kr - 11,9637 kr | 2275 I lager |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
4,3375 kr - 8,4624 kr | 2464 I lager |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
13,7883 kr - 25,7821 kr | 998 I lager |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
46,5788 kr - 67,4518 kr | 20 I lager |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
693,9711 kr - 812,5538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
482,3628 kr - 1 477,253 kr | 38 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
477,7164 kr - 668,803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
58,1122 kr - 130,9146 kr | 120 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
1 440,4385 kr - 2 326,8606 kr | 3 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
17,262 kr - 30,651 kr | 252 I lager |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
518,3418 kr - 1 587,3731 kr | 19 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
81,1358 kr - 113,5902 kr | 270 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
179,4497 kr - 547,8063 kr | 3 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
119,8438 kr - 361,9388 kr | 65 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
25,0345 kr - 76,5936 kr | 229 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
81,2795 kr - 113,7913 kr | 39 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
19,6915 kr - 27,5681 kr | 354 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta