Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | T | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
60,1804 kr - 102,7422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
97,6962 kr - 190,541 kr | 5 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
7,4974 kr - 11,9637 kr | 2275 I lager |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
81,2795 kr - 113,7913 kr | 39 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
8,1699 kr - 18,4059 kr | 1346 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
832,2568 kr - 1 344,4025 kr | 25 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
81,1358 kr - 113,5902 kr | 270 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
518,3418 kr - 1 587,3731 kr | 19 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
25,0345 kr - 76,5936 kr | 229 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
297,8286 kr - 520,2751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
18,4563 kr - 56,4709 kr | 191 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
4,5044 kr - 9,5745 kr | 1549 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
19,6915 kr - 27,5681 kr | 354 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
6,529 kr - 9,1407 kr | 149 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
5,6915 kr - 18,2763 kr | 854 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
20,5532 kr - 62,1233 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
17,262 kr - 30,651 kr | 252 I lager |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
206,5668 kr - 632,429 kr | 121 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
415,0584 kr - 1 271,0013 kr | 57 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
179,4497 kr - 547,8063 kr | 3 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta