Meny Sök

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

I lager

Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek T OD Köp
345,2543 kr - 678,6599 kr 5 I lager
DIN 400
1.5 mm
505 mm
266,46 kr - 815,8776 kr 71 I lager
DIN 300
1.5 mm
380 mm
1 236,5287 kr - 2 213,1095 kr 22 I lager
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
405,4065 kr - 1 241,4506 kr 72 I lager
DIN 350
1.5 mm
450 mm
571,0105 kr - 1 748,6004 kr 9 I lager
DIN 600
1.5 mm
692 mm
81,2795 kr - 113,7913 kr 39 I lager
1.5 mm
223.0 mm
25,0345 kr - 76,5936 kr 229 I lager
1.5 mm
127.0 mm
1 126,7389 kr - 1 820,1182 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
885.0 mm
118,1346 kr - 184,8531 kr 50 I lager
1.5 mm
356.0 mm
25,0345 kr - 35,0482 kr 190 I lager
1.5 mm
125.0 mm
37,4311 kr - 84,3467 kr 134 I lager
1.5 mm
156.0 mm
17,2785 kr - 26,2381 kr 1564 I lager
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
364,6303 kr - 673,6929 kr 114 I lager
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
131,9804 kr - 184,8598 kr 11 I lager
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
13,8745 kr - 19,4243 kr 790 I lager
1.5 mm
90.0 mm
2,9012 kr - 7,6743 kr 3929 I lager
DIN 15
1.5 mm
45.0 mm
34,4709 kr - 55,1019 kr 636 I lager
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
82,8307 kr - 153,0482 kr 5 I lager
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
21,3719 kr - 36,8951 kr 281 I lager
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
297,8286 kr - 520,2751 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
435.0 mm
  • av 5
Flänsskydd DIN 400 505 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266441

Prisintervall
678,6599 kr - 345,2543 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 400
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd DIN 300 380 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266625

Prisintervall
815,8776 kr - 266,46 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 300
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10242827

Prisintervall
2 213,1095 kr - 1 236,5287 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 36"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd DIN 350 450 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266311

Prisintervall
1 241,4506 kr - 405,4065 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 350
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva DIN 600 692 mm 1.5 mm Gummi Svart

10256169

Prisintervall
1 748,6004 kr - 571,0105 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 600
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 223.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266427

Prisintervall
113,7913 kr - 81,2795 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4006900000
Flänsskydd 127.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266830

Prisintervall
76,5936 kr - 25,0345 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 885.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10256251

Prisintervall
1 820,1182 kr - 1 126,7389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4006900000
Flänsskydd 356.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308691

Prisintervall
184,8531 kr - 118,1346 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 125.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308462

Prisintervall
35,0482 kr - 25,0345 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 156.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308646

Prisintervall
84,3467 kr - 37,4311 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Självhäftande skiva ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266670

Prisintervall
26,2381 kr - 17,2785 kr

Lagernivåer
1564 I lager
Egenskaper
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 2"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266755

Prisintervall
673,6929 kr - 364,6303 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 14"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266724

Prisintervall
184,8598 kr - 131,9804 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 8"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 90.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10242629

Prisintervall
19,4243 kr - 13,8745 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266496

Prisintervall
7,6743 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
3929 I lager
Egenskaper
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 15
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266571

Prisintervall
55,1019 kr - 34,4709 kr

Lagernivåer
636 I lager
Egenskaper
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 100
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266717

Prisintervall
153,0482 kr - 82,8307 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 6"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Självhäftande skiva DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266557

Prisintervall
36,8951 kr - 21,3719 kr

Lagernivåer
281 I lager
Egenskaper
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DIN 65
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 435.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266335

Prisintervall
520,2751 kr - 297,8286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000