Meny Sök

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

I lager

Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek T OD Köp
322,1306 kr - 595,1776 kr 303 I lager
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
98,4287 kr - 137,8003 kr 160 I lager
1.5 mm
255.0 mm
11,3035 kr - 16,7173 kr 96 I lager
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
1 440,4385 kr - 2 326,8606 kr 3 I lager
1.5 mm
1085.0 mm
206,5668 kr - 632,429 kr 121 I lager
1.5 mm
325.0 mm
17,262 kr - 30,651 kr 252 I lager
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
81,1358 kr - 113,5902 kr 270 I lager
1.5 mm
217.0 mm
20,5532 kr - 62,1233 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
152.4 mm
81,2795 kr - 113,7913 kr 39 I lager
1.5 mm
223.0 mm
25,0345 kr - 76,5936 kr 229 I lager
1.5 mm
127.0 mm
415,0584 kr - 1 271,0013 kr 57 I lager
1.5 mm
470.0 mm
179,4497 kr - 547,8063 kr 3 I lager
1.5 mm
430.0 mm
518,3418 kr - 1 587,3731 kr 19 I lager
1.5 mm
535.0 mm
19,6915 kr - 27,5681 kr 354 I lager
1.5 mm
110.0 mm
58,5287 kr - 81,9402 kr 293 I lager
1.5 mm
180.0 mm
5,6915 kr - 18,2763 kr 854 I lager
1.5 mm
51.0 mm
37,4311 kr - 84,3467 kr 134 I lager
1.5 mm
156.0 mm
481,3718 kr - 1 474,1407 kr 30 I lager
1.5 mm
584.0 mm
97,6962 kr - 190,541 kr 5 I lager
1.5 mm
247.0 mm
119,4991 kr - 186,9845 kr 10 I lager
1.5 mm
362.0 mm
  • av 5
Flänsskydd ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266748

Prisintervall
595,1776 kr - 322,1306 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 12"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 255.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266274

Prisintervall
137,8003 kr - 98,4287 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266663

Prisintervall
16,7173 kr - 11,3035 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 1-1/2"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 1085.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308677

Prisintervall
2 326,8606 kr - 1 440,4385 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 325.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266380

Prisintervall
632,429 kr - 206,5668 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266823

Prisintervall
30,651 kr - 17,262 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 2.1⁄2"
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 217.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266847

Prisintervall
113,5902 kr - 81,1358 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 152.4 mm 1.5 mm Gummi Svart

10306949

Prisintervall
62,1233 kr - 20,5532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 223.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266427

Prisintervall
113,7913 kr - 81,2795 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4006900000
Flänsskydd 127.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266830

Prisintervall
76,5936 kr - 25,0345 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 470.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266472

Prisintervall
1 271,0013 kr - 415,0584 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 430.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10256244

Prisintervall
547,8063 kr - 179,4497 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 535.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266458

Prisintervall
1 587,3731 kr - 518,3418 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 110.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266434

Prisintervall
27,5681 kr - 19,6915 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 180.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308387

Prisintervall
81,9402 kr - 58,5287 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 51.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266465

Prisintervall
18,2763 kr - 5,6915 kr

Lagernivåer
854 I lager
Egenskaper
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 156.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308646

Prisintervall
84,3467 kr - 37,4311 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 584.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308547

Prisintervall
1 474,1407 kr - 481,3718 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 247.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308660

Prisintervall
190,541 kr - 97,6962 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 362.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308707

Prisintervall
186,9845 kr - 119,4991 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000