Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | T | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
12,1653 kr - 19,4368 kr | 1325 I lager |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
6,2478 kr - 11,5965 kr | 37683 I lager |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
227,8239 kr - 420,9279 kr | 109 I lager |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
75,2183 kr - 131,6658 kr | 107 I lager |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
2,8869 kr - 7,6671 kr | 12697 I lager |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
21,3719 kr - 36,8951 kr | 281 I lager |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
9,6805 kr - 16,9475 kr | 85 I lager |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
7,4974 kr - 11,9637 kr | 2275 I lager |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
49,3221 kr - 69,0509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
34,4709 kr - 55,1019 kr | 636 I lager |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
13,8745 kr - 19,4243 kr | 790 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
2,9012 kr - 7,6743 kr | 3929 I lager |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
71,6133 kr - 125,3529 kr | 164 I lager |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
828,4076 kr - 955,612 kr | 2 I lager |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
1 154,4592 kr - 1 298,2902 kr | 2 I lager |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
82,8307 kr - 153,0482 kr | 5 I lager |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
886,4192 kr - 2 714,3147 kr | 23 I lager |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
17,2785 kr - 26,2381 kr | 1564 I lager |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
6,8654 kr - 10,46 kr | 2888 I lager |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
119,8438 kr - 361,9388 kr | 65 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta