Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | T | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
17,2785 kr - 26,2381 kr | 1564 I lager |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
6,8654 kr - 10,46 kr | 2888 I lager |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
11,3035 kr - 16,7173 kr | 96 I lager |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
322,1306 kr - 595,1776 kr | 303 I lager |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
98,4287 kr - 137,8003 kr | 160 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
297,8286 kr - 520,2751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
18,4563 kr - 56,4709 kr | 191 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
4,5044 kr - 9,5745 kr | 1549 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
6,529 kr - 9,1407 kr | 149 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
483,1815 kr - 892,7664 kr | 26 I lager |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
5,2041 kr - 7,2858 kr | 1000 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
5,7882 kr - 8,3593 kr | 1113 I lager |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
145,9555 kr - 416,8523 kr | 17 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
21,7066 kr - 48,90 kr | 575 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
8,1699 kr - 18,4059 kr | 1346 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
118,1346 kr - 184,8531 kr | 50 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
26,5282 kr - 46,4303 kr | 493 I lager |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
364,6303 kr - 673,6929 kr | 114 I lager |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
31,2392 kr - 95,5314 kr | 30 I lager |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
2 038,7672 kr - 2 396,1227 kr | 10 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta