Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | T | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
507,3542 kr - 1 553,7753 kr | 27 I lager |
DIN 500
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
571,0105 kr - 1 748,6004 kr | 9 I lager |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
1 789,8298 kr - 5 480,8833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
1 297,5566 kr - 3 973,4872 kr | 23 I lager |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
405,4065 kr - 1 241,4506 kr | 72 I lager |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
1 236,5287 kr - 2 213,1095 kr | 22 I lager |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
266,46 kr - 815,8776 kr | 71 I lager |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
345,2543 kr - 678,6599 kr | 5 I lager |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta